Danfoss logo
BI024C_Frame, L

솔레노이드 코일, BI024D, 케이블, null: 24, 멀티 팩

018Z8596

전기적 연결: 케이블, null: 24, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 판매 텍스트-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BI024D 24V DC 5m Cable ATEX F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC24.00 V
도체 영역 [mm2]3 x 0.75 mm2
방진방수 등급 Nema (~)6
부품 프로그램 이름AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔검정
서비스 가능아니요
승인ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
외함 정격 IPIP67
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭BI024D
전기 연결 비고접지 연결 배선 > 4 mm2
전기 커넥터3 코어 케이블
전기적 연결케이블
전력 소비 [W] DC12.0 W
접지 연결외부 단자Green/yellow wire
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BI024D
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
케이블 길이 [in]196.00 in
케이블 길이 [m]5.000 m
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 연결케이블
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품IP67 씰 키트

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.176 킬로그램
순중량1.095 킬로그램
Volume2.004 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424618568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm