솔레노이드 코일, BI024C, 케이블, 5 m, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩
018Z8595
전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 24, 외함 정격 IP: IP67
018Z8595
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 판매 텍스트 | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 공급 전압 [V] AC | 24 V |
| 도체 영역 [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 6 |
| 부품 프로그램 이름 | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| 상대 습도 [% RH] [최대] | 97 % RH |
| 상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % RH |
| 색깔 | 검정 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 유형 명칭 | BI024C |
| 전기 연결 비고 | 접지 연결 배선 > 4 mm2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기 커넥터 | 3 코어 케이블 |
| 전기적 연결 | 케이블 |
| 전력 소비 [W] 50Hz | 10.3 W |
| 전력 소비 [W] 60Hz | 10.3 W |
| 접지 연결 | 외부 단자Green/yellow wire |
| 정격 | 연속 |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
| 제품 유형 | BI024C |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 코일 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 40 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 104 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 최대 공급 전압 50Hz [V] | 24 V |
| 최대 공급 전압 60Hz [V] | 24 V |
| 케이블 길이 [in] | 196.00 in |
| 케이블 길이 [m] | 5.000 m |
| 코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
| 코일 연결 | 케이블 |
| 코일 체결 | 핑거 나사 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
| 포함된 부품 | IP67 씰 키트 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.154 킬로그램 |
| 순중량 | 1.074 킬로그램 |
| Volume | 1.908 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424618544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |