Danfoss logo
BI024C_Bottom_018Z8588_018Z8589

솔레노이드 코일, BI024C, 케이블, 5 m, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩

018Z8588

전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 24, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 판매 텍스트-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC24 V
도체 영역 [mm2]3 x 0.75 mm2
방진방수 등급 Nema (~)6
부품 프로그램 이름AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔검정
서비스 가능아니요
승인ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
외함 정격 IPIP67
유형 명칭BI024C
전기 연결 비고접지 연결 배선 > 4 mm2
다음의 기능 포함:
값
전기 커넥터3 코어 케이블
전기적 연결케이블
전력 소비 [W] 50Hz10.3 W
전력 소비 [W] 60Hz10.3 W
접지 연결외부 단자Green/yellow wire
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BI024C
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]24 V
최대 공급 전압 60Hz [V]24 V
케이블 길이 [in]196.00 in
케이블 길이 [m]5.000 m
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 연결케이블
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품IP67 씰 키트

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.18 킬로그램
순중량1.096 킬로그램
Volume2.004 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424618537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm