Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

솔레노이드 코일, AC012D, DIN 스페이드, null: 12, 멀티 팩

042N0826

전기적 연결: DIN 스페이드, null: 12, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AC012D 12V DC Spade
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
Supply voltage [V] DC12.00 V
부품 프로그램 이름EV210AEV220AEV310A
색깔검정
서비스 가능아니요
액츄에이터 사이즈9 mm
외함 정격 IPIP00
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭AC012D
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] DC10.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형AC012D
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.062 킬로그램
순중량0.049 킬로그램
Volume0.09 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423071227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm