Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

솔레노이드 코일, AC230C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩

042N0821

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL AC230C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC230 V
부품 프로그램 이름EV210AEV220AEV310A
색깔검정
서비스 가능아니요
액츄에이터 사이즈9 mm
외함 정격 IPIP00
유형 명칭AC230C
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W]7.0 W
전력 소비 [W] 50Hz7.0 W
전력 소비 [W] 60Hz7.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형AC230C
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]230 V
최대 공급 전압 60Hz [V]230 V
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.062 킬로그램
순중량0.051 킬로그램
Volume0.087 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423049868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm