Repeater unit, 868.42 MHz
014G0591
Repeater Unit for Danfoss Link system, Z-wave
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
014G0591
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Adapter type | N/A |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Heating control type | Repeater |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Repeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage frequency [Hz] | 50 Hz |
| System integration | Danfoss Link™ |
| Thermostat IP Class | 21 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Transmission [m] [Max] | 30 m |
| Transmission frequency [MHz] | 868.42 MHz |
| Transmission power [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Wireless standard | Z-wave |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | Repeater Unit for Danfoss Link system |
| 색깔 | RAL 9016 |
| 승인 | Z-WaveCEEAC |
| 승인 표준 | EC EN 60730 |
| 용도 | Residential (pollution degree 2) |
| 제품 유형 | Repeater unit |
| 제품군 | Danfoss Link™ |
| 케이블 길이 [m] | 3.000 m |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.211 킬로그램 |
| 순중량 | 0.211 킬로그램 |
| Volume | 1.305 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |