Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Danfoss Link™, Central controller, Power supply: PSU, Number of radiator thermostats (incl.): 3

014G0503

Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 014G2440

제품 사양

다음의 기능 포함:
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Heating control typeApp module
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - SE
Number of radiator thermostats (incl.)3 pc
Power consumption (standby) [W]2.0 W
Power supplyPSU
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Software classA
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
System integrationDanfoss Link™
다음의 기능 포함:
Thermostat IP Class21
Transmission [m] [Max]30 m
Transmission frequency [GHz]2.4 GHz
Transmission frequency [MHz]868.42 MHz
Voice assistant compatibilityAmazon Alexa
Wireless standardZ-wave
구분Danfoss Link Starter Pack
높이 [mm]25 mm
색깔Black RAL 9005 / White RAL 9016
소프트웨어 버전4.1.0 or higher
승인Z-WaveCEEAC
승인 표준CE marking
용도Residential (pollution degree 2)
제품 유형Central controller
제품군Danfoss Link™
주변 온도 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
표시 유형Touch screen

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.34 킬로그램
순중량0.23 킬로그램
Volume0.48 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425128011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm