Danfoss Link™, Central controller, Power supply: PSU, Number of radiator thermostats (incl.): 3
014G0501
Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
교체를 위한 권장 사항: 014G2440
014G0501
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Heating control type | App module |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - PL, CZ |
| Number of radiator thermostats (incl.) | 3 pc |
| Power consumption (standby) [W] | 2.0 W |
| Power supply | PSU |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Software class | A |
| Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| System integration | Danfoss Link™ |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Thermostat IP Class | 21 |
| Transmission [m] [Max] | 30 m |
| Transmission frequency [GHz] | 2.4 GHz |
| Transmission frequency [MHz] | 868.42 MHz |
| Voice assistant compatibility | Amazon Alexa |
| Wireless standard | Z-wave |
| 구분 | Danfoss Link Starter Pack |
| 높이 [mm] | 25 mm |
| 색깔 | Black RAL 9005 / White RAL 9016 |
| 소프트웨어 버전 | 4.1.0 or higher |
| 승인 | Z-WaveCEEAC |
| 승인 표준 | CE marking |
| 용도 | Residential (pollution degree 2) |
| 제품 유형 | Central controller |
| 제품군 | Danfoss Link™ |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 40 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 표시 유형 | Touch screen |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.198 킬로그램 |
| 순중량 | 0.968 킬로그램 |
| Volume | 0.498 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |