Danfoss logo
Danfoss Link CC

Danfoss Link™, Central controller, Power supply: NSU, Number of radiator thermostats (incl.): 3

014G0287

Danfoss Link Central Controller, Z-wave
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heating control typeApp module
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall West DCC22
Number of radiator thermostats (incl.)3 pc
Power consumption (standby) [W]2.0 W
Power supplyNSU
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질No
Software classA
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
System integrationDanfoss Link™
다음의 기능 포함:
Thermostat IP Class21
Transmission [m] [Max]30 m
Transmission frequency [GHz]2.4 GHz
Transmission frequency [MHz]868.42 MHz
Voice assistant compatibilityAmazon Alexa
Wireless standardZ-wave
구분Danfoss Link Central Controller
길이 [mm]125 mm
너비 [mm]107.00 mm
높이 [mm]25 mm
색깔Black RAL 9005 / White RAL 9016
소프트웨어 버전4.1.0 or higher
승인Z-WaveCEEAC
승인 표준CE marking
용도Residential (pollution degree 2)
제품 유형Central controller
제품군Danfoss Link™
주변 온도 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
표시 유형Touch screen

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.613 킬로그램
순중량0.612 킬로그램
Volume1.493 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425112881
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens