Danfoss Link™, Power supply: BSU
014G0262
Battery Supply Unit for Danfoss Link system, Application: Residential (pollution degree 2)
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
014G0262
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Adapter type | N/A |
| Battery qty | 10 |
| Battery type | AA |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Danfoss Link Battery pack |
| Output voltage [V] DC | 15 V |
| Power supply | BSU |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 구분 | Battery Supply Unit for Danfoss Link system |
| 색깔 | Black RAL 9005 |
| 용도 | Residential (pollution degree 2) |
| 제품 유형 | Power supply unit |
| 제품군 | Danfoss Link™ |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.396 킬로그램 |
| 순중량 | 0.224 킬로그램 |
| Volume | 1.075 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110639 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |