Danfoss Link™, Power supply: PSU
014G0260
Power Supply Unit for Danfoss Link system, Application: Residential (pollution degree 2)
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
014G0260
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Adapter type | N/A |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Load [W] [Max] | 10 W |
| Material Description | PSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Output voltage [V] DC | 15 V |
| Power consumption (standby) [W] | 0.2 W |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Power supply | PSU |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Transmission frequency [GHz] | 50.0 GHz |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | Power Supply Unit for Danfoss Link system |
| 색깔 | Black RAL 9005 |
| 용도 | Residential (pollution degree 2) |
| 제품 유형 | Power supply unit |
| 제품군 | Danfoss Link™ |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.178 킬로그램 |
| 순중량 | 0.132 킬로그램 |
| Volume | 1.056 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110653 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |