Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Danfoss Link™, Room sensor, 868.42 MHz

014G0160

Wall room sensor for Danfoss Link system, Z-wave
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Battery lifetime [Years]5 yr
Battery qty2
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Heating control typeRoom Thermostat
In scope of WEEEYes
Low battery indicatorYes
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Open-window functionYes
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
SCIP 서류 제품 이름Danfoss RS-Z
Supply batteries2 x 1,5 V AA-Alkaline batteries
다음의 기능 포함:
System integrationDanfoss Link™
Thermostat IP Class21
Transmission [m] [Max]30 m
Transmission frequency [MHz]868.42 MHz
Transmission power [mW] [Max]1.00 mW
Wireless standardZ-wave
구분Wall room sensor for Danfoss Link system
높이 [mm]76 mm
색깔RAL 9016
승인Z-WaveCEEAC
승인 표준EN 60730
용도Residential (pollution degree 2)
제품 유형Room sensor
제품군Danfoss Link™
주변 온도 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
표시 유형LCD with backlight

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.245 킬로그램
순중량0.245 킬로그램
Volume1.104 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm