Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

014G2402

Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionC4C Danfoss Ally Gateway CN
Output voltage [V] DC5 V
Power consumption (standby) [W]2.0 W
Product lineMechanical TRV
Software classA
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply voltage frequency [Hz]50 Hz
System integrationDanfoss Ally™
Thermostat IP Class20
Transmission [m] [Max]30 m
Transmission frequency [GHz]2.4 GHz
Transmission power [mW] [Max]79.00 mW
Transport temperature [°C] [Max]60 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
다음의 기능 포함:
값
Voice assistant compatibilityAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Wireless standardZigbee
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]110 V
구분Danfoss Ally™ Gateway
길이 [mm]95.0 mm
너비 [mm]23.00 mm
높이 [mm]95 mm
색깔RAL 9016
승인UA.TR.089CEEACUKCA
오염 정도2
온도 설정 범위 [°C] [최대값]35 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]5 °C
용도Radiators, water-based floor heatingResidential (pollution degree 2)
전력 소비 [W]5.0 W
제품 유형Danfoss Ally™ Gateway
제품군Danfoss Ally™
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
케이블 길이 [m]1.000 m
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.238 킬로그램
순중량0.07 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.767 리터
EAN/UPC5702424536701