Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

014G2400

Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDanfoss Ally Gateway
Output voltage [V] DC5 V
Power consumption (standby) [W]2.0 W
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
SCIP 서류 번호fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda
SCIP 서류 제품 이름Danfoss Ally Gateway
Software classA
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply voltage frequency [Hz]50 Hz
System integrationDanfoss Ally™
Thermostat IP Class20
Transmission [m] [Max]30 m
Transmission frequency [GHz]2.4 GHz
Transmission power [mW] [Max]79.00 mW
다음의 기능 포함:
값
Transport temperature [°C] [Max]60 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
Voice assistant compatibilityAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Wireless standardZigbee
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]110 V
구분Danfoss Ally™ Gateway
기능Control thermostat
길이 [mm]95.0 mm
너비 [mm]23.00 mm
높이 [mm]95 mm
색깔RAL 9016
승인CEUA.TR.089EACUKCA
오염 정도2
온도 설정 범위 [°C] [최대값]35 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]5 °C
용도Radiators, water-based floor heatingResidential (pollution degree 2)
전력 소비 [W]5.0 W
제품 유형Danfoss Ally™ Gateway
제품군Danfoss Ally™
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
케이블 길이 [m]1.000 m
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량245 그램
순중량70 그램
Volume0.905 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424056544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm