Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m

065-4408

STFW PN40 10-75/5m Bronze pocket

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]5.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gain Ks0.60
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionSTFW PN40 10-75°C/5m Bronze pocket
Media temperature at sensor [°C] [Max]175 °C
Mounting versionFree
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP 서류 제품 이름STFW PN40
Temperature sensor diameter [mm]24.0 mm
다음의 기능 포함:
값
Temperature sensor length [mm]500 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Time constant [sec]120 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
구분STFW PN40 10-75/5m Bronze pocket
기능Safety temperature monitor
센서 연결R1 conic male thread acc. to DIN 2999
승인 표준DIN EN 14597:2005-12 STW1077
온도 설정 범위 [°C] [최대값]75 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]10 °C
제품 유형STFW
제품군Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.235 킬로그램
순중량7.235 킬로그램
Volume34.755 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421808115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm