RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8073
RAVK PN16 25-45/2m, I-p
013U8073
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capillary tube length [m] | 2.0 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gain Ks | 0.10 |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 120 °C |
| Mounting version | Free |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature sensor diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 82 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Time constant [sec] | 25 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| 구분 | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| 기능 | Temp. controller |
| 센서 연결 | M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999 |
| 온도 설정 범위 [°C] [최대값] | 45 °C |
| 온도 설정 범위 [°C] [최분] | 25 °C |
| 제품 유형 | RAVK |
| 제품군 | Actuators - Temperature |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.375 킬로그램 |
| 순중량 | 0.375 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.926 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |