Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8072

RAVK PN16 25-45/2m

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capillary tube length [m]2.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gain Ks0.10
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m
Media temperature at sensor [°C] [Max]120 °C
Mounting versionFree
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SCIP 서류 제품 이름013U8063
다음의 기능 포함:
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
Temperature sensor length [mm]82 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Time constant [sec]25 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
구분RAVK PN16 25-45/2m
기능Temp. controller
센서 연결M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
온도 설정 범위 [°C] [최대값]45 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]25 °C
제품 유형RAVK
제품군Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.414 킬로그램
순중량0.398 킬로그램
Volume1.343 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421552094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm