Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8064

RAVK PN16 25-65/2m, I-p

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]2.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gain Ks0.10
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Media temperature at sensor [°C] [Max]120 °C
Mounting versionFree
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
Temperature sensor length [mm]82 mm
다음의 기능 포함:
값
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Time constant [sec]25 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
구분RAVK PN16 25-65/2m, I-p
기능Temp. controller
센서 연결M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
온도 설정 범위 [°C] [최대값]65 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]25 °C
제품 유형RAVK
제품군Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.354 킬로그램
순중량0.354 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.93 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm