Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Fast

013U8013

RAVI PN10 43-65/2m wo Nut

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]2.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gain Ks0.25
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
Media temperature at sensor [°C] [Max]70 °C
Mounting versionReturn
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 제품 이름RAVI PN10
Speed typeFast
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
Temperature sensor length [mm]150 mm
다음의 기능 포함:
값
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature sensor mountingSensor warmer
Time constant [sec]3 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
구분RAVI PN10 43-65/2m wo Nut
기능Temp. controller
센서 연결M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
승인 표준DIN EN 14597:2005-12 TR838
온도 설정 범위 [°C] [최대값]65 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]43 °C
제품 유형RAVI
제품군Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.42 킬로그램
순중량0.35 킬로그램
Volume2.368 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421500477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm