Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Slower (restriction)

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capillary tube length [m]2.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gain Ks0.25
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Media temperature at sensor [°C] [Max]70 °C
Mounting versionReturn
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP 서류 제품 이름RAVI PN10
Speed typeSlower (restriction)
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
다음의 기능 포함:
Temperature sensor length [mm]150 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature sensor mountingSensor warmer
Time constant [sec]3 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
구분RAVI PN10 43-65/2m
기능Temp. controller
센서 연결M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
승인 표준DIN EN 14597:2005-12 TR838
온도 설정 범위 [°C] [최대값]65 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]43 °C
제품 유형RAVI
제품군Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.456 킬로그램
순중량0.456 킬로그램
Volume2.351 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm