RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Fast
013U8008
RAVI PN10 43-65/2m
013U8008
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capillary tube length [m] | 2.0 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gain Ks | 0.25 |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 70 °C |
| Mounting version | Return |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| SCIP 서류 제품 이름 | RAVI PN10 |
| Speed type | Fast |
| Temperature sensor diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 150 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Temperature sensor mounting | Sensor warmer |
| Time constant [sec] | 3 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| 구분 | RAVI PN10 43-65/2m |
| 기능 | Temp. controller |
| 센서 연결 | M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999 |
| 승인 표준 | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| 온도 설정 범위 [°C] [최대값] | 65 °C |
| 온도 설정 범위 [°C] [최분] | 43 °C |
| 제품 유형 | RAVI |
| 제품군 | Actuators - Temperature |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 16 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.446 킬로그램 |
| 순중량 | 0.37 킬로그램 |
| Volume | 2.35 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |