Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: QTL
003L3535
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
| Product line | District Energy Controls |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
| 제품 유형 | QTL |
| 제품군 | Actuators - Temperature |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.17 킬로그램 |
| 순중량 | 1.07 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 6.16 리터 |
| EAN/UPC | 5715162236048 |