Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m

065-0604

AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]4.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gain Ks0.70
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionAVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
Media temperature at sensor [°C] [Max]95 °C
Mounting versionFree
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP 서류 제품 이름AVT PN25
Temperature sensor diameter [mm]16.0 mm
다음의 기능 포함:
값
Temperature sensor length [mm]255 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Time constant [sec]30 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
구분AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
기능Temp. controller
센서 연결M22x1 / R3/4 ext thread acc. DIN 2999
승인 표준DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
온도 설정 범위 [°C] [최대값]45 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]10 °C
제품 유형AVT (fast)
제품군Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.75 킬로그램
순중량1.75 킬로그램
Volume5.504 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421544273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm