Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Spiral sensor

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]5.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gain Ks0.80
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionAFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor
Mounting versionFree
Product lineDistrict Energy Controls
Temperature sensor diameter [mm]30.0 mm
Temperature sensor length [mm]500 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
다음의 기능 포함:
값
Time constant [sec]20 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
구분AFT17 PN40 60-130/5m Spiral sensor
기능Temp. controller
센서 연결R1 conic male thread acc. to DIN 2999
승인 표준DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
온도 설정 범위 [°C] [최대값]130 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]60 °C
제품 유형AFT 17
제품군Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량5.127 킬로그램
순중량5.127 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume36.398 리터
EAN/UPC5702421808061