AFT 17, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m
065-4402
AFT17 PN40 40-110/5m Spiral sensor
065-4402
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capillary tube length [m] | 5.0 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gain Ks | 0.80 |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | AFT17 PN40 40-110°C/5m Spiral sensor |
| Mounting version | Free |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Selfacting Thermostats - AFT |
| Temperature sensor diameter [mm] | 30.0 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Temperature sensor length [mm] | 500 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Time constant [sec] | 20 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| 구분 | AFT17 PN40 40-110/5m Spiral sensor |
| 기능 | Temp. controller |
| 센서 연결 | R1 conic male thread acc. to DIN 2999 |
| 승인 표준 | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| 온도 설정 범위 [°C] [최대값] | 110 °C |
| 온도 설정 범위 [°C] [최분] | 40 °C |
| 제품 유형 | AFT 17 |
| 제품군 | Actuators - Temperature |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.103 Kilogram |
| 순중량 | 5.103 Kilogram |
| Volume | 35.259 Liter |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |