Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 50 °C - 90 °C, Internal thread

003N8219

FJV PN16 25/5,5 50-90 int Rp return

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]0.0 m
Cavitation factor0.40
China RoHS complianceOut of scope
Cone /seat sealing materialNBR / Brass W. No 2.0402
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Differential pressure range [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Function VSP - PNo
Function VSP - QNo
Function VSP - TNo
Kvs values [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionFJV 25 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
다음의 기능 포함:
값
Valve body materialBrass CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Valve cone materialNBR rubber
Valve seat materialCr Ni steel W.no 1.4301
구분FJV PN16 25/5,5 50-90 int Rp return
기능Temp. limiter
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 25
승인 표준ETA VA 1.54/18952
압력 클래스PN 16
연결 유형Internal thread
연결의 크기Rp 1
연결표준ISO 7/1
온도 설정 범위 [°C] [최대값]90 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]50 °C
유량 특성Linear
제품 유형FJV
제품군Temperature controllers
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
직경 [mm]25 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.5 킬로그램
순중량1.425 킬로그램
Volume4.082 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421100882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm