Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, External Thread

003N5118

FJV 20 Thermostatic valve 20-60#C

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]0.0 m
Cavitation factor0.40
China RoHS complianceOut of scope
Cone /seat sealing materialNBR / DZR brass BS 2872 / CZ132
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Differential pressure range [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow controlNo
Function VSP - PNo
Function VSP - QNo
Function VSP - TYes
Kvs values [m³/h]3.40 m³/h
Material DescriptionFJV 20 PN16 20/3,4 20-60 ext G return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionReturn
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Return limiter functionYes
Temperature controlNo
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
Valve body materialDZR brass BS 2872/CZ132
Valve cone materialNBR rubber
Valve seat materialCr Ni steel W.no 1.4301
구분FJV 20 Thermostatic valve 20-60#C
기능Temp. limiter
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 20
승인 표준ETA VA 1.54/18952
압력 클래스PN 16
연결 유형External Thread
연결의 크기G 1 A
연결표준ISO 228/1
온도 설정 범위 [°C] [최대값]60 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]20 °C
유량 특성Linear
제품 유형FJV
제품군Temperature controllers
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
직경 [mm]20 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.332 킬로그램
순중량1.319 킬로그램
Volume4.082 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421100530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm