AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, External Thread
003L3526
AVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p
003L3526
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capillary tube length [m] | 1.0 m |
| Cavitation factor | 0.60 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cone /seat sealing material | EPDM / Stainless steel 1.4571 |
| Contains batteries | No |
| Control ratio | 100:1 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 4.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Function VSP - P | No |
| Function VSP - Q | No |
| Function VSP - T | No |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Kvs values [m³/h] | 3.20 m³/h |
| Leakage rate [% Kvs] | < 0.05 |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 130 °C |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Medium alternative 2 DHW | Domestic hot water (clorine (cl) content max. 200 PPM) |
| Number of ports | 2 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rection time close [sec] | 4 " |
| Rection time open [sec] | 4 " |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Temperature sensor diameter [mm] | 15.0 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 90 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Valve body material | Rg5 W. no 2.1096.01 |
| Valve cone material | EPDM rubber |
| Valve seat material | CrNi steel W. No 1.4404 |
| 구분 | AVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p |
| 기능 | Flow compensated temp. controller |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 100 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 밸브 크기 | DN 20 |
| 센서 연결 | M22x1 / R3/4 ext thread acc. DIN 2999 |
| 압력 클래스 | PN 16 |
| 연결 유형 | External Thread |
| 연결의 크기 | G 1 A |
| 연결표준 | ISO 228/1 |
| 온도 설정 범위 [°C] [최대값] | 60 °C |
| 온도 설정 범위 [°C] [최분] | 45 °C |
| 유량 특성 | Split |
| 제품 유형 | AVTQ |
| 제품군 | Temperature controllers |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 직경 [mm] | 20 mm |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 4 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.92 킬로그램 |
| 순중량 | 2.92 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 9.168 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |