Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1# NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 122-1

003N8272RA

1# NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 122-1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]0.0 m
Cavitation factor0.40
China RoHS complianceOut of scope
Cone /seat sealing materialNBR / Brass W. No 2.0402
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differential pressure range [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Function VSP - PNo
Function VSP - QNo
Function VSP - TNo
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Kvs values [m³/h]5.50 m³/h
Material Description1" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 122-1
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Media temperature at sensor [°C] [Max]115 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Rection time close [sec]3 "
다음의 기능 포함:
값
Rection time open [sec]3 "
Temperature sensor diameter [mm]18.0 mm
Temperature sensor length [mm]210 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
Valve body materialBrass CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Valve cone materialNBR rubber
Valve seat materialCr Ni steel W.no 1.4301
구분1# NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 122-1
기능Temp. controller
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
승인 표준ETA VA 1.54/18952
연결 유형Internal thread
연결의 크기NPT 1
온도 설정 범위 [°C] [최대값]90 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]50 °C
유량 특성Linear
제품 유형AVTB-RA
제품군Temperature controllers
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
직경 [mm]25 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.87 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량1.87 킬로그램