Danfoss logo
AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, Internal thread 003N3030, Left

AVTB, PN 16, DN 25, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Internal thread

003N8032

AVTB 25 Thermostatic valve 0-30°C

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capillary tube length [m]2.0 m
Cavitation factor0.40
China RoHS complianceOut of scope
Cone /seat sealing materialNBR / Brass W. No 2.0402
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Differential pressure range [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow controlNo
Function VSP - PNo
Function VSP - QNo
Function VSP - TNo
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Kvs values [m³/h]3.40 m³/h
Material DescriptionAVTB 25 Thermostatic valve 0-30°C
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Media temperature at sensor [°C] [Max]55 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rection time close [sec]15 "
Rection time open [sec]3 "
Return limiter functionNo
다음의 기능 포함:
값
Temperature controlYes
Temperature sensor diameter [mm]18.0 mm
Temperature sensor length [mm]210 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
Valve body materialBrass CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Valve cone materialNBR rubber
Valve seat materialCr Ni steel W.no 1.4301
구분AVTB 25 Thermostatic valve 0-30°C
기능Temp. controller
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 25
센서 연결M22x1 / R3/4 ext thread acc. DIN 2999
승인 표준ETA VA 1.54/18952
압력 클래스PN 16
연결 유형Internal thread
연결의 크기NPT 1
온도 설정 범위 [°C] [최대값]30 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]0 °C
유량 특성Linear
제품 유형AVTB
제품군Temperature controllers
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
직경 [mm]25 mm
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.87 킬로그램
순중량1.777 킬로그램
Volume4.082 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255156246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm