AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, External Thread
003N5146
AVTB 25 Thermostatic valve 30-100#C
003N5146
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capillary tube length [m] | 2.3 m |
| Cavitation factor | 0.40 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cone /seat sealing material | NBR / DZR brass BS 2872 / CZ132 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow control | No |
| Function VSP - P | No |
| Function VSP - Q | No |
| Function VSP - T | No |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Kvs values [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Material Description | AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m ext G fl/re |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 130 °C |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Number of ports | 2 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| PN alternative VSP | 10 |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rection time close [sec] | 25 " |
| Rection time open [sec] | 25 " |
| Return limiter function | No |
| Temperature control | Yes |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Temperature sensor diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 150 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Valve body material | DZR brass BS 2872/CZ132 |
| Valve cone material | NBR rubber |
| Valve seat material | Cr Ni steel W.no 1.4301 |
| 구분 | AVTB 25 Thermostatic valve 30-100#C |
| 기능 | Temp. controller |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 130 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 밸브 크기 | DN 25 |
| 센서 연결 | M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999 |
| 승인 표준 | ETA VA 1.54/18952 |
| 압력 클래스 | PN 16 |
| 연결 유형 | External Thread |
| 연결의 크기 | G 1 1/4 A |
| 연결표준 | ISO 228/1 |
| 온도 설정 범위 [°C] [최대값] | 100 °C |
| 온도 설정 범위 [°C] [최분] | 30 °C |
| 유량 특성 | Linear |
| 제품 유형 | AVTB |
| 제품군 | Temperature controllers |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 직경 [mm] | 25 mm |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.688 킬로그램 |
| 순중량 | 1.604 킬로그램 |
| Volume | 4.082 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |