Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (fast), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, External Thread

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AVTB

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capillary tube length [m]2.0 m
Cavitation factor0.40
Cone /seat sealing materialNBR / DZR brass BS 2872 / CZ132
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differential pressure range [bar] [Max]10.00 bar
Flow controlNo
Function VSP - PNo
Function VSP - QNo
Function VSP - TNo
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Kvs values [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Media temperature at sensor [°C] [Max]90 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
Pressure classPN 16
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Rection time close [sec]3 "
Rection time open [sec]3 "
Return limiter functionNo
Temperature controlYes
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
다음의 기능 포함:
Temperature sensor length [mm]180 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature sensor mountingColder
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
Valve body materialDZR brass BS 2872/CZ132
Valve cone materialNBR rubber
Valve seat materialCr Ni steel W.no 1.4301
구분AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
기능Temp. controller
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 15
센서 연결M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
승인 표준ETA VA 1.54/18952
연결 유형External Thread
연결의 크기G 3/4 A
연결표준ISO 228/1
온도 설정 범위 [°C] [최대값]60 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]20 °C
유량 특성Linear
제품 유형AVTB (fast)
제품군Temperature controllers
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
직경 [mm]15 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.001 킬로그램
순중량0.001 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume3.584 리터
EAN/UPC5702428486927