Immersion pockets, For product type: AVT, 210 mm, R 3/4, Stainless steel
065-4417
Imm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25
065-4417
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25 |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Max] | 50 mm |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Min] | 32 mm |
| 구분 | Imm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25 |
| 길이 [mm] | 210.0 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 클래스 | PN 25 |
| 연결 유형 | External Thread |
| 연결의 크기 | R 3/4 |
| 재질 | Stainless steel |
| 제품 유형 | Immersion pockets |
| 제품 유형에 대해 | AVT |
| 제품군 | Accessories - SAC |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.202 킬로그램 |
| 순중량 | 0.177 킬로그램 |
| Volume | 0.256 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |