Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Immersion pockets, For product type: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, BRASS

065-4414

Imm.pocket ,AVT; RAVI/K, 9.5mm,Brass(Sens.170)PN25

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
SCIP 서류 제품 이름Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]25 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
다음의 기능 포함:
값
구분Imm.pocket ,AVT; RAVI/K, 9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
길이 [mm]170.0 mm
압력 클래스PN 25
연결 유형External Thread
연결의 크기R 1/2
재질BRASS
제품 유형Immersion pockets
제품 유형에 대해AVTRAVI/K
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.143 킬로그램
순중량0.13 킬로그램
Volume0.251 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421812709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm