Compression fittings, DN 25, G 1 1/4 A
013U0140
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1
013U0140
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| For valve size | DN 25 |
| Material Description | Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1 |
| Pressure nominal [bar] | 10 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 구분 | Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 유형 | Internal thread |
| 연결의 크기 | G 1 1/4 A |
| 재질 | Brass CW617N |
| 제품 유형 | Compression fittings |
| 제품군 | Tailpieces |
| 직경 [mm] | 25 mm |
| 패킹 수량 | 1 |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.223 킬로그램 |
| 순중량 | 0.204 킬로그램 |
| Volume | 0.324 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420111612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |