Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Compression fittings, DN 20, G 1 A

013U0135

Comp. fittings for VMT DN20 fi 22x1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
For valve sizeDN 20
Material DescriptionComp. fittings for VMT DN20 fi 22x1
Pressure nominal [bar]10 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
구분Comp. fittings for VMT DN20 fi 22x1
연결 유형Internal thread
연결의 크기G 1 A
재질Brass CW617N
제품 유형Compression fittings
제품군Tailpieces
직경 [mm]20 mm
패킹 수량1
포장 형식Single pack

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.138 킬로그램
순중량0.134 킬로그램
Volume0.331 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420005515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm