Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Compression fittings, DN 20, G 1 A

013U0134

Comp. fittings for VMT DN20 fi 18x1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
For valve sizeDN 20
Material DescriptionComp. fittings VMT DN20 fi18x1
Pressure nominal [bar]10 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분Comp. fittings for VMT DN20 fi 18x1
다음의 기능 포함:
값
연결 유형Internal thread
연결의 크기G 1 A
재질Brass CW617N
제품 유형Compression fittings
제품군Tailpieces
직경 [mm]20 mm
패킹 수량1
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.15 킬로그램
순중량0.15 킬로그램
Volume0.331 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420014241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm