Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Product lineDistrict Energy Controls
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
다음의 기능 포함:
값
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C
제품 유형TPC
제품군Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.075 킬로그램
순중량0.058 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.387 리터
EAN/UPC5715255102526