TPC
003L3964
Flow activator TPC
003L3964
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Flow activator TPC |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| 구분 | Flow activator TPC |
| 기능 | Flow actuator |
| 연결 유형 | Pin-lock with O ring |
| 제품 유형 | TPC |
| 제품군 | Actuators - Temperature |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 직경 [mm] | 15 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.32 킬로그램 |
| 순중량 | 0.312 킬로그램 |
| Volume | 0.387 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |