Thermostat TPC 40 - 60 °C
003L3962
Thermostat TPC 40 - 60 °C
003L3962
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capillary tube length [m] | 0.6 m |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | Thermostat TPC 40 - 60 °C |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 70 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature sensor diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 64 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Time constant [sec] | 3 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| 구분 | Thermostat TPC 40 - 60 °C |
| 기능 | Flow compensated temp. controller |
| 센서 연결 | M14x1 |
| 온도 설정 범위 [°C] [최대값] | 60 °C |
| 온도 설정 범위 [°C] [최분] | 40 °C |
| 제품 유형 | Termostatic elements |
| 제품군 | Accessories - SAC |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 15 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.182 킬로그램 |
| 순중량 | 0.178 킬로그램 |
| Volume | 1.721 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |