Danfoss logo
Redia RA click + RLV-KB 1_2 S_Left

TRV set, 2-elements, Danfoss Redia®, RA, RLV-KB, ½", Straight

015G5330

Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click + RLV-KB 1/2" S
Packaging typeBox
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]18 min
RLV typeRLV-KB
SCIP 서류 번호329e1025-3f16-48c6-a2bb-44bf4dc3e4fe
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 제품 이름Redia & RLV-KB 1/2" Set
Sensor designDanfoss Redia®
Sensor mediaLiquid
Sensor setting temperature [°C] [Max]28 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]8 °C
Tailpiece typeWithout tailpiece
UL markNo
Valve typeno valve
Zero-blockingNo
구분Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
밸브 크기½"
색깔White RAL 9016
설계Straight
센서 유형Built-in sensor
제품 유형Danfoss Redia® + RLV-KB
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.556 킬로그램
순중량0.502 킬로그램
Volume0.793 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424625207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm