TRV set, 2-elements, Danfoss Redia®, RA, RLV-KB, ¾", Straight
015G5328
Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
015G5328
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection type to valve | RA |
| Contains batteries | No |
| Contents of set | 2-elements |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click + RLV-KB 3/4" S |
| Packaging type | Box |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Response time [m] | 18 min |
| RLV type | RLV-KB |
| SCIP 서류 번호 | 0e7db449-86e9-445e-bc2f-a756b0b15849 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | Redia & RLV-KB 3/4" Set |
| Sensor design | Danfoss Redia® |
| Sensor media | Liquid |
| Sensor setting temperature [°C] [Max] | 28 °C |
| Sensor setting temperature [°C] [Min] | 8 °C |
| Tailpiece type | Without tailpiece |
| UL mark | No |
| Valve type | no valve |
| Zero-blocking | No |
| 구분 | Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB. |
| 밸브 크기 | ¾" |
| 색깔 | White RAL 9016 |
| 설계 | Straight |
| 센서 유형 | Built-in sensor |
| 제품 유형 | Danfoss Redia® + RLV-KB |
| 제품군 | TRV set |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.467 킬로그램 |
| 순중량 | 0.429 킬로그램 |
| Volume | 0.793 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |