Danfoss logo
Redia RA click + RA-IN+RLV-S 15 S_Left

TRV set, 3-elements, Danfoss Redia®, RA-IN, RLV-S, DN 15, Straight

015G5332

Set with Danfoss Redia® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield.

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set3-elements
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click+RA-IN+RLV-S 15 S w.O-ring
Packaging typeBox
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]18 min
RLV typeRLV-S
SCIP 서류 번호e3c11f6e-51c5-4e01-9de9-408b990b7658
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 제품 이름Redia RA-N-IN & RLV-S Set
Sensor designDanfoss Redia®
Sensor mediaLiquid
Sensor setting temperature [°C] [Max]28 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]8 °C
Tailpiece typeWith o-ring
UL markNo
Valve typeRA-IN
Zero-blockingNo
구분Set with Danfoss Redia® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield.
밸브 크기DN 15
색깔White RAL 9016
설계Straight
센서 유형Built-in sensor
제품 유형Danfoss Redia® + RA-IN + RLV-S
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.627 킬로그램
순중량0.575 킬로그램
Volume1.028 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424625245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm