Danfoss logo
RA-K Coupling set + React RA click_Left

TRV set, Danfoss React™, RA, Straight

015G5340

RA-K coupling set with Danfoss React™ sensor.

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Limiter pinsYes
Material DescriptionRA-K Coupling set + React RA click
Packaging typeBox
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]15 min
RLV typeno RLV
SCIP 서류 번호72b4c090-7997-410a-b612-9352733b4058
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 제품 이름React & RA-K Coupling Set
Sensor designDanfoss React™
Sensor mediaLiquid
Sensor setting temperature [°C] [Max]28 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]8 °C
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve typeRA-K
Zero-blockingNo
구분RA-K coupling set with Danfoss React™ sensor.
밸브 크기DN 15
색깔White RAL 9016
설계Straight
센서 유형Built-in sensor
제품 유형Danfoss React™ + other valves
제품군TRV set

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.83 킬로그램
순중량0.765 킬로그램
Volume1.183 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424625412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm