Danfoss logo
FP720_087N7885 Left

FP720 - V2, Supply voltage [V] AC: 230, 2 Channel Programmer

087N7885

Two channel programmer timeswitch

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Automatic daylight savingYes
Back lit displayYes
BackplateIndustry Standard Backplate
Battery qty2
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Category name2 Channel Programmer
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
Depth [mm]31 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Factory pre-set programmesYes
Holiday functionYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionFP720 Two Channel Programmer 230V, V2
On/Offs1 / 2 / 3 per day
Output relay rating inductive [A]1 A
다음의 기능 포함:
값
Output relay rating resistive [A]3 A
Override functionYes
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP 서류 제품 이름Electronic programmable room thermostat
Service Interval timerYes
UNSPSC 코드41112209
Warranty [Year]5
공급 전압 [V] AC230 V
구분Two channel programmer timeswitch
기능Digital programmable timeswitch
높이 [mm]90 mm
색깔White RAL 9010
승인CEUKCA
용도Room heating
재질ABS+PC, non-flammable
제품 유형FP720
제품군Programmers, Timeswitches
제품의 설명FP720 - V2
주변 온도 [°C] [최대]40 °C
허용공차±10%

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량310 그램
순중량310 그램
Volume1.155 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162419281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm