Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

AFQM, PN 25

003G6904

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AFQM / AFQM 6

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionAFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE
Pressure classPN 25
다음의 기능 포함:
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
제품 유형AFQM
제품군Pressure flow controllers

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량84.5 킬로그램
순중량58.5 킬로그램
Volume628.8 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162295410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm