Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Flow rate [m³/h]: 56 - 420, Flange, Mounting version: Free

003G6205

AFQM PN25 250/400 /0.5 flange flow/ret
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AFQM / AFQM 6

제품 사양

다음의 기능 포함:
Cavitation factor 100%0.16
Cavitation factor 25%0.20
Cavitation factor 50%0.31
Cavitation factor 75%0.29
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow rate [m³/h]420.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]420.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]56.00 m³/h
다음의 기능 포함:
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret
Mounting versionFree
Pressure classPN 25
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP 서류 제품 이름AFQM DN65-400
구분AFQM PN25 250/400 /0.5 flange flow/ret
기능Flow controller with int. control valve
밸브 크기DN 250
연결 유형Flange
제품 유형AFQM
제품군Pressure flow controllers

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량390 킬로그램
순중량251 킬로그램
Volume785.001 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104512051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm