AFQM, PN 25, DN 200, Flow rate [m³/h]: 38 - 190, Flange, Mounting version: Free
003G6201
AFQM PN25 200/320 /0.2 flange flow/ret
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AFQM / AFQM 6
003G6201
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cavitation factor 100% | 0.16 |
| Cavitation factor 25% | 0.20 |
| Cavitation factor 50% | 0.31 |
| Cavitation factor 75% | 0.29 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow rate [m³/h] | 190.00 m³/h |
| Flow rate [m³/h] [Max] | 190.00 m³/h |
| Flow rate [m³/h] [Min] | 38.00 m³/h |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Material Description | AFQM PN25 200/320/0.2 flange flow/ret |
| Mounting version | Free |
| Pressure class | PN 25 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP 서류 제품 이름 | AFQM DN65-400 |
| 구분 | AFQM PN25 200/320 /0.2 flange flow/ret |
| 기능 | Flow controller with int. control valve |
| 밸브 크기 | DN 200 |
| 연결 유형 | Flange |
| 제품 유형 | AFQM |
| 제품군 | Pressure flow controllers |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 257 킬로그램 |
| 순중량 | 229 킬로그램 |
| Volume | 508.8 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |