Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 100, Flow rate [m³/h]: 12.6 - 76, Flange, Mounting version: Free

003G6065

AFQM PN16 100/125 /0,5 flange flow/ret
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AFQM / AFQM 6

제품 사양

다음의 기능 포함:
Actuator diaphragm materialEPDM (Rolling, fibre enforced)
Actuator size [cm²]250 cm²
Cavitation factor0.35
Cavitation factor 100%0.31
Cavitation factor 25%0.35
Cavitation factor 50%0.38
Cavitation factor 75%0.42
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]15.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
Flow controlYes
Flow limitationYes
Flow rate [m³/h]76.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]76.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]12.60 m³/h
Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar]0.50 bar
Function VSP - PNo
Function VSP - QNo
Function VSP - TNo
Kvs values [m³/h]125.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN16 100/125 /0,5 flange flow/ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
다음의 기능 포함:
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
Pressure classPN 16
Pressure controllerNo
Pressure nominal [bar]16 bar
Pressure relieve system control valve insertBellows (Stainless steel M. No. 1.4571)
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sealing CV materialEPDM
Sealing DP materialEPDM
Setting TypeNone
Stem positionNormally open
Stroke [mm]20.00 mm
Valve body materialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone CV materialStainless steel mat. No. 1.4404
Valve cone DP materialStainless steel, mat. No. 1.4404
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4021
구분AFQM PN16 100/125 /0,5 flange flow/ret
기능Flow controller with int. control valve
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 100
연결 유형Flange
연결의 크기DN 100
용도District Heating
제품 유형AFQM
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]100 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량110 킬로그램
순중량110 킬로그램
Volume508.8 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104501444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm