Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 65, Flow rate [m³/h]: 5.6 - 28, Flange, Mounting version: Free

003G6056

AFQM PN16 DN 65 regulating valve
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AFQM / AFQM 6

제품 사양

다음의 기능 포함:
Actuator diaphragm materialEPDM (Rolling, fibre enforced)
Actuator size [cm²]250 cm²
Cavitation factor0.50
Cavitation factor 100%0.44
Cavitation factor 25%0.50
Cavitation factor 50%0.51
Cavitation factor 75%0.53
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
Flow controlYes
Flow limitationYes
Flow rate [m³/h]28.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]28.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]5.60 m³/h
Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar]0.20 bar
Function VSP - PNo
Function VSP - QNo
Function VSP - TNo
Kvs values [m³/h]50.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN16 65/50 /0,2 flange flow/return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
다음의 기능 포함:
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
Pressure classPN 16
Pressure controllerNo
Pressure nominal [bar]16 bar
Pressure relieve system control valve insertBellows (Stainless steel M. No. 1.4571)
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sealing CV materialEPDM
Sealing DP materialEPDM
Setting TypeNone
Stem positionNormally open
Stroke [mm]12.00 mm
Valve body materialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone CV materialStainless steel mat. No. 1.4404
Valve cone DP materialStainless steel, mat. No. 1.4404
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4021
구분AFQM PN16 DN 65 regulating valve
기능Flow controller with int. control valve
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 65
연결 유형Flange
용도District Heating
제품 유형AFQM
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]65 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량71 킬로그램
순중량71 킬로그램
Volume283.5 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421557358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm